Pied à coulisse à vernier à bec pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

536-212

Référence pièce
536-212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

685.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Remarques Rotation ± 90 ° Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,05 Erreur Max Adm S MPE(mm) ±0,07
Capacité(mm) 0 - 200 Mass(g) 190

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier à bec pivotant, le numéro d'article est le suivant: 536-212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 536-212.

Assistance technique