Pied à coulisse à vernier avec style becs, Inche/Métrique

Pied à coulisse à vernier avec style becs, Inche/Métrique
Le vernier décalé supérieur permet une lecture directe des mesures intérieures sans addition de l'épaisseur des becs. Surfaces de mesure rodées. Becs renforcés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
160-103
160-106
160-112
160-119
160-125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Mass
(g)

745.00 €

1 5 jours 0-24 inch, 0,001 inch, Fine Adjust., Inch/Metric0,504±0,002±0,0021400

1,370.00 €

1 5 jours 0-40 inch, 0,001 inch, Fine Adjust., Inch/Metric1001±0,003±0,0033500

2,304.00 €

1 60 jours 0-60 inch, 0,001 inch, Fine Adjust., Inch/Metric1001±0,004±0,0044850

655.00 €

1 5 jours 0-18 inch, 0,001 inch, Fine Adjust., Inch/Metric0,504±0,002±0,0021200

412.00 €

1 60 jours 0-12 inch, 0,001 inch, Fine Adjust., Inch/Metric0,304±0,0015±0,0015450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
avec vis de blocage supérieure Oui Graduation(inch) 0,001 Lecture(mm) 0,02

Assistance technique