Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
160-101 |
160-104 |
160-127 |
160-128 |
160-130 |
160-131 |
160-132 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Lecture (mm) | Mesure int. à partir de (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.00 € | 1 | 5 jours | 0-600 mm, Fine Adjust., Metric | 0,02 | 20,1 | ±0,05 | ±0,05 | 1400 | |||
1,370.00 € | 1 | 5 jours | 0-1000 mm, Fine Adjust., Metric | 0,02 | 20,1 | ±0,07 | ±0,07 | 3500 | |||
412.00 € | 1 | 5 jours | 0-300 mm, Fine Adjust., Metric | 0,02 | 10,1 | ±0,04 | ±0,04 | 450 | |||
655.00 € | 1 | 5 jours | 0-450 mm, Fine Adjust., Metric | 0,02 | 20,1 | ±0,05 | ±0,05 | 1200 | |||
678.00 € | 1 | 5 jours | 0-450 mm, Metric | 0,05 | 20,1 | ±0,10 | ±0,10 | 1100 | |||
745.00 € | 1 | 5 jours | 0-600 mm, Metric | 0,05 | 20,1 | ±0,10 | ±0,10 | 1300 | |||
1,370.00 € | 1 | 60 jours | 0-1000 mm, Metric | 0,05 | 20,1 | ±0,15 | ±0,15 | 3300 |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Cadran |
---|---|---|---|---|---|
avec vis de blocage supérieure | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Lecture(mm)
Mesure int. à partir de(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles