Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
547-211A |
547-212A |
547-217A |
547-218A |
547-251A |
547-252A |
547-257A |
547-258A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision | Additional Spec | Touche de mesure | GO/±NG Judgement | Unité de mesure | MAX/MIN/Range | ZERO/ABS | Précision (µm) | Base Flatness (µm) | Précision (inch) | Résolution (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Résolution (mm) | Stroke (mm) | Protection | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.00 € | 1 | 5 jours | - | 63,5 mm Base | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | Oui | Métrique | Yes | Oui | ± 20 | 5 | - | - | - | - | - | 0,01 | 12,7 | - | 280 | |||
605.00 € | 1 | 5 jours | - | 101,6 mm Base | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | Oui | Métrique | Yes | Oui | ± 20 | 5 | - | - | - | - | - | 0,01 | 12,7 | - | 330 | |||
591.00 € | 1 | 5 jours | ± 0,002 inch /± 20 µm | - | Bille en carbure, filetage : # 4-48UNF | - | Inch/Métrique | - | - | ± 20 | - | ± 0,002 | 0,0005 | 0,504 | ±0,0025 | 0 - 8 | 0,01 | - | - | 280 | |||
605.00 € | 1 | 5 jours | ± 0,002 inch /± 20 µm | - | Bille en carbure, filetage : # 4-48UNF | - | Inch/Métrique | - | - | ± 20 | - | ± 0,002 | 0,0005 | 0,504 | ±0,0025 | 0 - 8 | 0,01 | - | - | 330 | |||
689.00 € | 1 | 5 jours | - | 63,5 mm Base | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | Oui | Métrique | Yes | Oui | ± 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0,001 | 12,7 | - | 285 | |||
712.00 € | 1 | 5 jours | - | 101,6 mm Base | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 | Oui | Métrique | Yes | Oui | ± 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0,001 | 12,7 | - | 335 | |||
689.00 € | 1 | 5 jours | ± 0,0002 inch /± 5 µm | - | Bille en carbure, filetage : # 4-48UNF | - | Inch/Métrique | - | - | ± 5 | - | ± 0,0002 | 0,00002 | 0,404 | ±0,002 | 0 - 8 | 0,0005 | - | IP67 | 285 | |||
712.00 € | 1 | 5 jours | ± 0,0002 inch /± 5 µm | - | Bille en carbure, filetage : # 4-48UNF | - | Inch/Métrique | - | - | ± 5 | - | ± 0,0002 | 0,00002 | 0,504 | ±0,002 | 0 - 8 | 0,0005 | - | - | 335 |
Loading...
Type | Composant Accessoire | Display Method | Numérique | Changement ZERO / ABS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Alarme | Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | Sélection de la résolution de barre analogique | Oui | Extinction automatique | Oui |
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Calibration Warning Function | Oui | Inversion du sens de comptage | Oui |
Personnalisation touches | Oui | DATA/HOLD | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Durée de vie de la pile | Approx. 7000 heures | Verrouillage des touches | Oui | Marche/Arrêt | Oui |
PRESET (présélection) 2 valeurs | Oui | Graduations | Codeur linéaire ABSOLUTE | Force mesure(N) | ≤ 1,5 N |
Alimentation | 1 batterie CR2032 (3V) | Introduction de la tolérance | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Additional Spec
Touche de mesure
GO/±NG Judgement
Unité de mesure
MAX/MIN/Range
ZERO/ABS
Précision(µm)
Base Flatness(µm)
Précision(inch)
Résolution(inch)
Mesure int. à partir de(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Résolution(mm)
Stroke(mm)
Protection
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles