Pied à coulisse à bec décalé, IP67

Pied à coulisse à bec décalé, IP67
Le bec réglable peut être ajusté pour faciliter la mesure de pièces étagées. Avec jauge de profondeur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-601-20
573-602-20
573-604-20
573-611-20
573-612-20
573-614-20
573-701-20
573-702-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résolution
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Résolution
(mm)
Jaw Retraction
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

718.00 €

1 5 jours ------±0,02±0,040 - 150168

741.00 €

1 5 jours ----0,01-±0,02±0,040 - 200198

886.00 €

1 5 jours ----0,01-±0,03±0,050 - 300970

655.00 €

1 5 jours ----0,01-±0,02±0,040 - 150168

730.00 €

1 5 jours ----0,01-±0,02±0,040 - 200198

871.00 €

1 5 jours ----0,01-±0,03±0,050 - 300380

718.00 €

1 5 jours 0,0005±0,001±0,0020-60,01----168

741.00 €

1 5 jours 0,0005±0,001±0,0020-40,012---198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Assistance technique