Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs à pointe pour la mesure extérieure

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs à pointe pour la mesure extérieure
Pied à coulisse numérique étanche Mitutoyo adapté à une utilisation en présence d'agent de refroidissement ou d'huile de coupe. Equipé de becs pointus spéciaux pour la mesure à extérieur seulement. Sortie de données SPC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

573-752-20

Référence pièce
573-752-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

833.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Pieds à coulisse col de cygne Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm J MPE(inch) ±0,0015 Capacité(inch) 0-8
Mass(g) 157 Temps de réponse max. Illimité Molette de guidage Oui
Sortie de données Oui

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs à pointe pour la mesure extérieure, le numéro d'article est le suivant: 573-752-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-752-20.

Assistance technique