Jauge de Profondeur, Digimatic, à pige

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
571-301-20
571-302-20
571-311-20
571-312-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de mesure Alarme batterie faible Embase L x l
(inch)
Résolution
(inch)
Capacité
(inch)
Embase L x l
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Mass
(g)

536.00 €

1 5 jours MétriqueOui---100 x 6±0,02207

604.00 €

1 5 jours MétriqueOui---100 x 6±0,02227

536.00 €

1 5 jours Inch/Métrique-3,93 x 0,230,0050 - 6--207

604.00 €

1 5 jours Inch/Métrique-3,93 x 0,230,0050 - 8--227

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractère 9 mm
Durée de vie de la pile Environ 5 ans Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01
Alimentation 1 pile SR-44 Temps de réponse max. Illimité Battery life Environ 5 ans
Sortie de données Oui

Assistance technique