Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
552-302-10 |
552-303-10 |
552-304-10 |
552-305-10 |
552-306-10 |
552-312-10 |
552-313-10 |
552-314-10 |
552-315-10 |
552-316-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Locking Screw | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Capacité (inch) | Mesure int. à partir de (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Protection | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,152.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | - | - | - | - | 20,1 | ±0,04 | ±0,04 | IP66 | 715 | |||
1,302.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | 20,1 | ±0,04 | ±0,04 | - | 790 | |||
1,901.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | - | - | - | - | 20,1 | ±0,05 | ±0,05 | IP66 | 1760 | |||
2,418.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | - | - | - | - | 20,1 | ±0,09 | ±0,09 | IP66 | 2160 | |||
3,090.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | - | - | - | - | 20,1 | ±0,12 | ±0,12 | IP66 | 2560 | |||
1,152.00 € | 1 | 5 jours | - | - | 0,504 | ±0.002 | ±0.002 | 0-12 | 12,8 | - | - | - | 715 | |||
1,302.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | 0,504 | ±0,002 | ±0,002 | 0-12 | 12,8 | - | - | - | 790 | |||
1,901.00 € | 1 | 5 jours | - | - | 1,004 | ±0,002 | ±0,002 | 0,404-6,4 | 25,5 | - | - | IP67 | 1760 | |||
2,418.00 € | 1 | 5 jours | - | - | 1,004 | ±0,004 | ±0,004 | 0,404-6 | 25,5 | - | - | IP67 | 2160 | |||
3,090.00 € | 1 | 5 jours | - | - | 1,004 | ±0,005 | ±0,005 | 0-6 | 25,5 | - | - | - | 2560 |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Fonctions | Oui |
---|---|---|---|---|---|
DATA/HOLD | Oui | Durée de vie de la pile | Environ 5000 heures | Alarme batterie faible | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
DATA (output with Cable) / Hold (display value)
Locking Screw
Mesure int. à partir de(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
Capacité(inch)
Mesure int. à partir de(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Protection
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles