Pied à coulisse carbone becs longs

Pied à coulisse carbone becs longs
Modèle ultra-léger avec becs extra-longsLa fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids jusqu'à 50%.Excellente résistance à l'eau et à la poussière (IP 66).Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD.Modèle d'atelier à grande capacité et sortie de données.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
552-150-10
552-151-10
552-152-10
552-153-10
552-154-10
552-160-10
552-161-10
552-162-10
552-163-10
552-164-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec DATA (output with Cable) / Hold (display value) Locking Screw Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Mesure int. à partir de
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Protection Mass
(g)

1,695.00 €

1 5 jours -Oui-----20,1±0,06±0,0620IP661215

1,838.00 €

1 5 jours --------±0,06±0,0620-1290

2,386.00 €

1 5 jours -Oui------±0,07±0,0720IP662090

3,118.00 €

1 5 jours -Oui------±0,11±0,1120IP662490

3,922.00 €

1 5 jours -Oui------±0,14±0,1420IP662890

1,695.00 €

1 5 jours --Oui±0,0025±0,00250,250-8-----1215

1,838.00 €

1 5 jours --Oui±0,0025±0,00250,250-12-----1290

2,386.00 €

1 5 jours --Oui±0,003±0,0030,50-8-----2090

3,118.00 €

1 60 jours ID/OD Carbide Jaw--±0,0045±0,00450,50-6-----2490

3,922.00 €

1 60 jours OD Carbide Jaw--±0,0055±0,00550,50-8-----2890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui DATA/HOLD Oui Durée de vie de la pile Environ 5000 heures
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique