Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic carbone avec becs interchangeables

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic carbone avec becs interchangeables
Becs de mesure interchangeables en optionLa fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids jusqu'à 50%.Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.Déplacement possible des becs dans les deux sens.Modèle d'atelier à grande capacité et sortie de données.Becs en option voir les références 07CZA056/057/044/058/055

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
552-181-10
552-182-10
552-183-10
552-184-10
552-185-10
552-191-10
552-192-10
552-193-10
552-194-10
552-195-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Locking Screw Embase L x l
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Protection Mass
(g)

1,325.00 €

1 5 jours -----±0,0420IP66650

1,486.00 €

1 5 jours -9,8 x 0,39--0-30±0,0420-725

2,187.00 €

1 5 jours -----±0,0520IP661480

2,811.00 €

1 5 jours -----±0,0920IP661880

3,547.00 €

1 5 jours -----±0,1220IP662280

1,325.00 €

1 60 jours --±0,0020,250-8---650

1,486.00 €

1 5 jours Oui-±0,0020,250-6---725

2,187.00 €

1 5 jours Oui-±0,0020,50-12---1480

2,811.00 €

1 5 jours --±0,0040,50-24---1880

3,547.00 €

1 60 jours --±0,0050,50-18--IP662280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui DATA/HOLD Oui Durée de vie de la pile Environ 5000 heures
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique