Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
550-301-20 |
550-311-20 |
550-331-20 |
550-341-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Affichage | Durée de vie de la pile | Unité de mesure | PRESET (présélection) 2 valeurs | Résolution (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | OFFSET (inch) | Capacité (inch) | Mesure int. à partir de (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | OFFSET (mm) | Capacité (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.00 € | 1 | 5 jours | LCD, hauteur de caractéres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) | Environ 5 ans en utilisation normale | Métrique | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | ±0,03 | ±0,03 | 10 | 0 - 200 | 180 | |||
413.00 € | 1 | 60 jours | LCD, hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) | Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm) | Inch/Métrique | - | 0,0005 | 0,404 | ±0,0015 | ±0,0015 | 0,4 | - | 10,26 | - | - | - | - | 180 | |||
550.00 € | 1 | 5 jours | LCD, hauteur de caractéres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) | Approx. 5 years under normal use | Métrique | Oui | - | - | - | - | - | - | 10,1 | ±0,04 | ±0,04 | 10 | 0 - 300 | 365 | |||
550.00 € | 1 | 5 jours | LCD, hauteur de caractéres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm) | Approx. 5 years, 3,5 years (>300 mm) | Inch/Métrique | Oui | 0,0005 | 0,404 | ±0,002 | ±0,002 | 0,4 | 0-12 | 10,26 | - | - | - | - | 365 |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic | Alarme batterie faible | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Remarques | IP67 | Résolution(mm) | 0,01 |
Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Affichage
Durée de vie de la pile
Unité de mesure
PRESET (présélection) 2 valeurs
Résolution(inch)
Mesure int. à partir de(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
OFFSET(inch)
Capacité(inch)
Mesure int. à partir de(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
OFFSET(mm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles