Digital ABSOLUTE Caliper Nib Style/Std. Jaws

Digital ABSOLUTE Caliper Nib Style/Std. Jaws
Pied à coulisse équipé de becs supérieurs fins pour les mesures extérieures et de becs arrondis pour les mesures intérieures.Avec sortie de données.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
551-204-10
551-206-10
551-227-10
551-301-20
551-331-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Affichage Durée de vie de la pile Unité de mesure Marche/Arrêt PRESET (présélection) 2 valeurs Remarques Résolution
(inch)
Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Mesure int. à partir de
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Capacité
(mm)
Protection Mass
(g)

960.00 €

1 5 jours -LCD; hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui-------20,1±0,06±0,06-0 - 500-1060

1,314.00 €

1 5 jours -LCD; hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui-------20,1±0,06±0,06-0 - 750-1410

1,594.00 €

1 5 jours -LCD; hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,00051,004±0.003±0.0030 - 40------3430

451.00 €

1 5 jours OuiLCD; hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Métrique--IP67-----10,1±0,03±0,03100 - 200IP67190

596.00 €

1 5 jours OuiLCD; hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans en utilisation normaleMétrique-OuiIP67-----10,1±0,04±0,04100 - 300IP67400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique