Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic de grande capacité (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
500-500-10
500-501-10
500-502-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

1,015.00 €

1 5 jours ±0,05±0,070 - 4501170

1,106.00 €

1 5 jours ±0,05±0,070 - 6001350

1,913.00 €

1 5 jours ±0,07±0,090 - 10003300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Fonctions Oui Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm Durée de vie de la pile Environ 20000 heures
Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui
Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Assistance technique