Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour entraxe, IP67

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour entraxe, IP67
Pied à coulisse spécial pour mesurer l'écart (alésage/alésage) avec affichage au dos et une fonction offset pour la mesure exacte d'entraxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-716-20
573-717-20
573-718-20
573-719-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

1,650.00 €

1 5 jours Center/Center±0,110,1 - 200465

1,687.00 €

1 5 jours Center/Center±0,1510,1 - 300550

1,579.00 €

1 5 jours Edge/Center±0,110,1 - 200470

1,608.00 €

1 5 jours Edge/Center±0,1510,1 - 300555

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Changement ZERO / ABS Oui Fonctions Oui Durée de vie de la pile Environ 5 ans en utilisation normale
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01
OFFSET(mm) 10 Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Assistance technique