Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
500-170-30 |
500-171-30 |
500-172-30 |
500-173-30 |
500-178-30 |
500-196-30 |
500-197-30 |
573-291-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Fonctions | Jauge profondeur | Affichage | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Capacité (inch) | Depth Bar (mm) | Jaw Retraction (mm) | Force mesure (N) | Mass (g) | Molette de guidage | Sortie de données | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | Ø 1,9 mm | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 4 | Ø 1,9 | - | - | 143 | Oui | Oui | |||
182.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | plate | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | - | - | - | 168 | Oui | Oui | |||
258.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | plate | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 8 | - | - | - | 194 | Oui | Oui | |||
384.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | plate | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,0015 | ±0,0025 | 0 - 12 | - | - | - | 350 | Oui | Oui | |||
200.00 € | 1 | 5 jours | - | Oui | Ø 1,9 mm | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | Ø 1,9 | - | - | 168 | Oui | Oui | |||
148.00 € | 1 | 5 jours | - | Non | plate | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 6 | - | - | - | 168 | Oui | Non | |||
228.00 € | 1 | 5 jours | - | Non | plate | LCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | ±0,001 | ±0,002 | 0 - 8 | - | - | - | 194 | Oui | Non | |||
1,091.00 € | 1 | 5 jours | Constant Measuring Force, 0-7 | Oui | - | LCD, hauteur de caractères 9 mm | ±0,002 | - | - | - | 0,3 | 0.5-1 N | 253 | - | Oui |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Changement ZERO / ABS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie de la pile | Environ 18000 heures | Alarme batterie faible | Oui | Marche/Arrêt | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Résolution(inch) | 0,0005 | Résolution(mm) | 0,01 |
Temps de réponse max. | Illimité |
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Fonctions
Jauge profondeur
Affichage
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
Capacité(inch)
Depth Bar(mm)
Jaw Retraction(mm)
Force mesure(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles