Pied à coulisse ABSOLUTE AOS Digimatic

Pied à coulisse ABSOLUTE AOS Digimatic
Avantages offerts par ce pied à coulisse- Ce pied à coulisse dispose de la technologie exclusive de codeur AOS (Advanced Onsite Sensor). Ce codeur breveté offre une fiabilité de mesure améliorée en augmentant la résistance de la règle aux conditions sévères en atelier.
- Les modèles avec becs à pointes en carbure sont particulièrement adaptés à la mesure des pièces juste dégrossies, pièces moulées, meules, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
500-150-30
500-151-30
500-152-30
500-153-30
500-158-30
500-161-30
500-162-30
500-180-30
500-181-30
500-182-30
500-184-30
500-191-30
500-193-30
500-195-30
500-201-30
500-202-30
500-203-30
500-204-30
500-205-30
573-191-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Fonctions Jauge profondeur Affichage Résolution
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Depth Bar
(mm)
Jaw Retraction
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)
Molette de guidage Sortie de données

281.00 €

1 5 jours RodOuiØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 100143OuiOui

196.00 €

1 5 jours RodOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 150168OuiOui

277.00 €

1 5 jours RodOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 200198OuiOui

384.00 €

1 5 jours -OuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,03±0,050 - 300350OuiOui

200.00 €

1 5 jours RodOuiØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 150168OuiOui

171.00 €

1 5 jours BladeOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 150168-Oui

241.00 €

1 5 jours BladeOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 200194-Oui

245.00 €

1 5 jours RodNonØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 100143-Non

134.00 €

1 5 jours RodNonplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 150168-Non

215.00 €

1 5 jours BladeNonplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,02±0,040 - 200194-Non

134.00 €

1 5 jours -NonØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 150168-Non

159.00 €

1 5 jours BladeNonplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0,0005±0,001±0,0020 - 6-----168-Non

355.00 €

1 5 jours -NonplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0,0005±0,0015±0,00250 - 12-----350OuiNon

271.00 €

1 5 jours -NonØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0,0005±0,001±0,0020 - 4Ø 1,9----143OuiNon

259.00 €

1 5 jours RodOuiØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 100143-Oui

204.00 €

1 5 jours BladeOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0,0005±0,001±0,0020 - 6-----168-Oui

197.00 €

1 5 jours RodOuiØ 1,9 mmLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)----Ø 1,9-±0,02±0,040 - 150168-Oui

277.00 €

1 5 jours BladeOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0,0005±0,001±0,0020 - 8-----194-Oui

338.00 €

1 5 jours BladeOuiplateLCD, Hauteur de caractère 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)------±0,03±0,050 - 300345-Oui

1,091.00 €

1 5 jours -Oui-LCD, hauteur de caractère 9 mm-----0,3±0,05-0 - 180253-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Numérique Changement ZERO / ABS Oui
Durée de vie de la pile Environ 18000 heures Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui
Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité

Assistance technique