Pied à coulisse à montre, becs carbure

Pied à coulisse à montre, becs carbure
- Glissement optimal et protection contre les chocs
- Fond jaune facilitant la lecture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
505-735
505-738
505-739
505-748
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Locking Screw Résolution
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Protection Mass
(g)
Molette de guidage

425.00 €

1 5 jours -----0,02, 2/rev±0,03±0,05-175-

425.00 €

1 5 jours Oui0,0010, 1/rev±0,001±0,0020-12----175Oui

556.00 €

1 5 jours -0,0010, 2/rev±0,002±0,00250,804-6---IP67185Oui

915.00 €

1 60 jours Oui0,0010, 1/rev±0,002±0,00250-8----370Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate

Assistance technique