Paire de piges 3 filets

Paire de piges 3 filets
Les piges sont en carbure et finement rodées. On clipse les piges sur la broche et la touche fixe du micromètre d'extérieur. Les piges 3 filets conviennent pour la mesure précise du diamètre primitif de filetage, avec un micromètre d'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
952131
952132
952133
952134
952135
952136
952137
952138
952139
952140
952141
952142
952143
952144
952145
952146
952147
952148
952149
952150
952151
952152
952153
952154
952155
952156
952157
952158
952159
952160
952161
952162
952163
952164
952165
952166
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre (D)
(mm)

242.76 €

1 5 jours 0,17

242.76 €

1 5 jours 0,195

242.76 €

1 5 jours 0,22

242.76 €

1 5 jours 0,25

242.76 €

1 5 jours 0,29

242.76 €

1 5 jours 0,335

242.76 €

1 5 jours 0,39

242.76 €

1 5 jours 0,455

242.76 €

1 5 jours 0,53

242.76 €

1 5 jours 0,62

242.76 €

1 5 jours 0,725

242.76 €

1 5 jours 0,895

242.76 €

1 5 jours 1,1

242.76 €

1 5 jours 1,35

242.76 €

1 5 jours 1,65

242.76 €

1 5 jours 2,05

242.76 €

1 5 jours 2,55

242.76 €

1 5 jours 3,2

267.11 €

1 60 jours 0,17

267.11 €

1 60 jours 0,195

240.39 €

1 5 jours 0,22

267.11 €

1 60 jours 0,25

267.11 €

1 60 jours 0,29

267.11 €

1 60 jours 0,335

267.11 €

1 60 jours 0,39

267.11 €

1 60 jours 0,455

267.11 €

1 60 jours 0,53

267.11 €

1 60 jours 0,62

267.11 €

1 60 jours 0,725

269.74 €

1 60 jours 0,895

240.39 €

1 5 jours 1,1

242.76 €

1 5 jours 1,35

267.11 €

1 60 jours 1,65

242.76 €

1 5 jours 2,05

240.39 €

1 5 jours 2,55

267.11 €

1 60 jours 3,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Précision DIN 2269, Classe 1

Assistance technique