Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
145-185 |
145-186 |
145-187 |
145-188 |
145-189 |
145-190 |
145-191 |
145-192 |
145-193 |
145-194 |
145-195 |
145-196 |
145-217 |
145-218 |
145-219 |
145-220 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Broche De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.00 € | 1 | 5 jours | 130 | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 5-30 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
339.00 € | 1 | 5 jours | 140 | - | 0,01 | Métrique | ±6 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
352.00 € | 1 | 5 jours | 160 | - | 0,01 | Métrique | ±7 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
403.00 € | 1 | 5 jours | 180 | - | 0,01 | Métrique | ±8 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
543.00 € | 1 | 5 jours | 210 | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 100-125 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
611.00 € | 1 | 60 jours | 230 | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 125-150 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
639.00 € | 1 | 60 jours | 250 | - | 0,01 | Métrique | ±10 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 150-175 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
681.00 € | 1 | 60 jours | 270 | - | 0,01 | Métrique | ±10 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 175-200 | - | |||
299.00 € | 1 | 60 jours | 130 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,2 - 1,2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
339.00 € | 1 | 60 jours | 140 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0003 | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 1 - 2 | - | - | |||
352.00 € | 1 | 60 jours | 160 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00035 | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 3 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
403.00 € | 1 | 60 jours | 180 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0004 | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 3 - 4 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
762.00 € | 1 | 5 jours | 310 | - | 0,01 | Métrique | ±11 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 200-225 | - | |||
818.00 € | 1 | 5 jours | 330 | - | 0,01 | Métrique | ±11 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 225-250 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
886.00 € | 1 | 5 jours | 350 | - | 0,01 | Métrique | ±12 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 250-275 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
955.00 € | 1 | 60 jours | 370 | - | 0,01 | Métrique | ±12 | - | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm | - | 275-300 | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Surface De Mesure | Carbure | Force Mesure | 1-6 N |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Broche De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles