Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
107-201 |
107-202 |
107-203 |
107-204 |
107-205 |
107-206 |
107-207 |
107-208 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Capacité (mm) | Remarques | Graduation | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.00 € | 1 | 5 jours | 480 | 0-25 | - | - | 2 | |||
497.00 € | 1 | 5 jours | 520 | 25-50 | - | - | 2 | |||
523.00 € | 1 | 5 jours | 585 | 50-75 | - | - | 2 | |||
535.00 € | 1 | 60 jours | 630 | 75-100 | - | - | 3 | |||
549.00 € | 1 | 5 jours | 725 | 100-125 | - | - | 3 | |||
570.00 € | 1 | 5 jours | 810 | 125-150 | - | - | 3 | |||
595.00 € | 1 | 5 jours | 1050 | 150-175 | Pour boîtes de conserve | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | 3 | |||
622.00 € | 1 | 5 jours | 1170 | 175-200 | Pour bombe aérosol | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | 4 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Touche Mobile(mm) | 3 | Planéité(µm) | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(mm) | 0,01 | Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N |
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Capacité(mm)
Remarques
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles