Passamètre - Micromètre type calibre avec comparateur incorporé, Inch

Passamètre - Micromètre type calibre avec comparateur incorporé, Inch
A Mitutoyo rapid-retraction-anvil snap meter equipped with a high resolution dial indicator.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
523-131
523-132
523-133
523-134
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Nombre De Tiges Parallélisme
(inch)
Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(inch)

714.00 €

1 60 jours 74030,000024(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)-0 - 1

803.00 €

1 60 jours 840120,000024-101 - 2

883.00 €

1 60 jours 95040,00004-62 - 3

976.00 €

1 5 jours 108020,00004-53 - 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Display Method Analogique Précision Du Comparateur(μm) 1
Touche Mobile(mm) 2 Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(inch) 0,000012
Lecture(inch) 0,00005 Unité De Mesure Inch Capacité Du Comparateur(inch) ±0,002
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø10,8 mm Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) ±3 (0-25 mm)
Tolérance (Transmission)(inch) 0,00002 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Avance De La Broche(mm) 0,5, avec blocage de la broche

Assistance technique