Butée micrométrique à compteur (Numéros de référence)

Butée micrométrique à compteur
Butée micrométrique 0-25 mm à compteur, Ø de fixation 10 mm. Système à cliquet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
250-301
250-312
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

214.00 €

1 60 jours Métrique±2-Plate-0-25

214.00 €

1 60 jours Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Poids(g) 165
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Spindle End Flat

Assistance technique