Micromètre Digimatic pour la mesure de sertissages, QuickMike

Micromètre Digimatic pour la mesure de sertissages, QuickMike
Micromètres d'extérieur pour la mesure de sertissagesModèle conçu pour des mesures précises de hauteur de contact de sertissages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

342-451-20

Référence pièce
342-451-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,478.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Poids(g) 270
Changement Zero / Abs Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±3 Force Mesure 4-6 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm (342-271-30, 112-401)sans blocage de la brocheØ6,35 mm, Avance de la broche 10 mm (342-451-20)
Capacité(mm) 0-15 Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 3 ans

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Digimatic pour la mesure de sertissages, QuickMike, le numéro d'article est le suivant: 342-451-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 342-451-20.

Assistance technique