Micromètre d'intérieur Digimatic 2 touches (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
345-250-30
345-251-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Nombre De Tiges Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(mm)

915.00 €

1 5 jours 305±5675-30

963.00 €

1 60 jours 310±6121025-50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Sortie De Données Oui DATA/HOLD Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Verrouillage Des Touches Oui Unité De Mesure Métrique Alarme Batterie Faible Oui
Surface De Mesure Carbure Force Mesure 1-6 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,5 mm
Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) ±3 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Avance De La Broche(mm) 0,5, avec blocage de la broche
Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 2 ans

Assistance technique