Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
345-350-30 |
345-351-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Nombre De Tiges | Capacité (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915.00 € | 1 | 5 jours | 305 | 6 | 0,2 - 1,2 | |||
963.00 € | 1 | 5 jours | 310 | 12 | 1 - 2 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Sortie De Données | Oui | DATA/HOLD | Oui |
Résolution(inch) | 0,00005 | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Unité De Mesure | Inch/Métrique |
Alarme Batterie Faible | Oui | Surface De Mesure | Carbure | Force Mesure | 1-6 N |
Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) | ±3 | Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige | (4+L/50) µm L = capacité max. (mm) |
Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Avance De La Broche(mm) | 0,5, avec blocage de la broche | Alimentation | 1 pile SR-44 |
Durée De Vie La Pile | Environ 2 ans |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Nombre De Tiges
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles