Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
350-261-30 |
350-361-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résolution (inch) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Broche De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556.00 € | 1 | 5 jours | - | Métrique | ±2 | - | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm | - | 0-25 | |||
556.00 € | 1 | 60 jours | 0,00005 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm | 0 - 1 | - |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Numérique | Poids(g) | 235 |
---|---|---|---|---|---|
Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui |
Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm |
Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui | Surface De Mesure | Plate |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Résolution(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Broche De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles