Micromètre touches interchangeables (Numéros de référence)

Micromètre touches interchangeables
Grâce à leurs touches interchangeables, ces micromètres sont dotés d'une grande plage de mesure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
340-251-30
340-252-30
340-351-30
340-352-30
340-520
340-521
340-522
340-523
340-524
340-525
340-526
340-720
340-721
340-722
340-723
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Touches Interchangeables Poids
(kg)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Erreur Avance Broche
(inch)
Parallélisme
(μm)
Durée De Vie La Pile

1,091.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique50,96--0-150-3Environ 28 mois

1,354.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique61,88--150-300-5Environ 28 mois

1,091.00 €

1 5 jours 0,00005-0,000024Inch/Métrique5 (1, 2, 3, 4, 5")0,960,000120 - 6-0,00015-Environ 28 mois

1,354.00 €

1 5 jours 0,0001-0,000024Inch/Métrique6 (6, 7, 8, 9, 10, 11")1,880,00026 - 12-0,00015-Environ 28 mois

1,383.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique42,6--300-400-6Environ 21 mois

1,435.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique44,1--400-500-7Environ 21 mois

1,618.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique45,5--500-600-8Environ 21 mois

1,738.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique46,8--600-700-9Environ 21 mois

1,829.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique48,2--700-800-10Environ 21 mois

1,934.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique49,5--800-900-11Environ 21 mois

2,026.00 €

1 5 jours -0,6-Métrique410,9--900-1,000-12Environ 21 mois

1,383.00 €

1 5 jours 0,0001-0,00004Inch/Métrique6 (12, 13, 14, 15, 16, 17")3,50,0002812 - 18-0,00015-Environ 21 mois

1,435.00 €

1 60 jours 0,0001-0,00004Inch/Métrique6 (18, 19, 20, 21, 22, 23")5,70,0003618 - 24-0,00015-Environ 21 mois

1,829.00 €

1 60 jours 0,0001-0,00004Inch/Métrique6 (24, 25, 26, 27, 28, 29")7,70,000424 - 30-0,00015-Environ 21 mois

1,934.00 €

1 5 jours 0,0001-0,00004Inch/Métrique6 (30, 31, 32, 33, 34, 35")10,50,0004430 - 36-0,00015-Environ 21 mois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Force Mesure 5-10 N, 14/10 N (plus de 300 mm) Broche De Mesure Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm), Ø8 mm (plus de 300 mm),  Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche
Alimentation Pile SR-44

Assistance technique