Micromètre Digimatic IP65, Inche/Métrique, Friction Thimble

Micromètre Digimatic IP65, Inche/Métrique, Friction Thimble
Micromètre Digimatic étanche pour une utilisation en présence de liquide de refroidissement ou d'huile de coupe. Le cadre très stable intègre une coque thermique pour conserver la précision sur les sessions de mesure étendues. Un système à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
293-335-30
293-336-30
293-348-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Sortie De Données Capacité
(inch)
Remarques Graduation Avance De La Broche
(mm)
Fixation Durée De Vie La Pile Stem Diameter
(mm)

455.00 €

1 5 jours 275Oui0 - 1Broche non rotative-0,5Plateenviron. 2,4 ans pour les modèles jusqu'à 4" 1,2 ans pour> 4"18

556.00 €

1 5 jours 335Oui1 - 2-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm--environ. 2,4 ans pour les modèles jusqu'à 4" 1,2 ans pour> 4"-

277.00 €

1 5 jours 275-0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm--environ. 2,4 ans pour les modèles jusqu'à 4" 1,2 ans pour> 4"-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique 2 X Preset Au-Dessus De 100 mm Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(inch) 0,00005
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Planéité(inch) 0,000012 Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Unité De Mesure Inch/Métrique Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,00005 Force Mesure 5-10 N
Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,635 mm Parallélisme(inch) 0,00004 Alimentation 1 pile SR-44

Assistance technique