Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
293-334-30 |
293-344-30 |
293-345-30 |
293-346-30 |
293-347-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Sortie De Données | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.00 € | 1 | 5 jours | 280 | Oui | ±0,00005 | 0,00004 | 0 - 1 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
261.00 € | 1 | 5 jours | 280 | - | ±0,00005 | 0,00004 | 0 - 1 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
350.00 € | 1 | 5 jours | 340 | - | ±0,00005 | 0,00004 | 1 - 2 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
461.00 € | 1 | 5 jours | 480 | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2 - 3 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
528.00 € | 1 | 5 jours | 635 | - | ±0,0001 | 0,00008 | 3 - 4 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | 2 X Preset Au-Dessus De 100 mm | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(inch) | 0,00005 |
Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm |
Planéité(inch) | 0,000012 | Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui |
Unité De Mesure | Inch/Métrique | Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,635 mm |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | environ. 2,4 ans pour les modèles jusqu'à 4" 1,2 ans pour> 4" |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Sortie De Données
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles