Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
293-230-30 |
293-231-30 |
293-232-30 |
293-233-30 |
293-234-30 |
293-235-30 |
293-236-30 |
293-237-30 |
293-246-30 |
293-250-30 |
293-251-30 |
293-252-30 |
293-253-30 |
293-254-30 |
293-255-30 |
293-256-30 |
293-257-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | 2 X Preset Au-Dessus De 100 mm | Sortie De Données | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) | Durée De Vie La Pile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.00 € | 1 | 5 jours | 270 | Oui | Oui | ±1 | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 1 | Environ 28 mois | |||
373.00 € | 1 | 5 jours | 330 | Oui | Oui | ±1 | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 1 | Environ 28 mois | |||
490.00 € | 1 | 5 jours | 470 | Oui | Oui | ±2 | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | Environ 28 mois | |||
530.00 € | 1 | 5 jours | 625 | Oui | Oui | ±2 | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | Environ 28 mois | |||
379.00 € | 1 | 5 jours | 270 | Oui | Oui | ±1 | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 1 | Environ 28 mois | |||
455.00 € | 1 | 5 jours | 330 | Oui | Oui | ±1 | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 1 | Environ 28 mois | |||
556.00 € | 1 | 5 jours | 470 | Oui | Oui | ±2 | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | Environ 28 mois | |||
627.00 € | 1 | 60 jours | 625 | Oui | Oui | ±2 | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | Environ 28 mois | |||
461.00 € | 1 | 5 jours | 470 | - | Non | ±2 | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | Environ 28 mois | |||
719.00 € | 1 | 5 jours | 600 | Oui | Oui | ±2 | 100-125 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
740.00 € | 1 | 5 jours | 740 | Oui | Oui | ±2 | 125-150 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
759.00 € | 1 | 5 jours | 800 | Oui | Oui | ±3 | 150-175 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
765.00 € | 1 | 5 jours | 970 | Oui | Oui | ±3 | 175-200 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
772.00 € | 1 | 60 jours | 1100 | Oui | Oui | ±3 | 200-225 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
785.00 € | 1 | 5 jours | 1270 | Oui | Oui | ±4 | 225-250 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
798.00 € | 1 | 5 jours | 1340 | Oui | Oui | ±4 | 250-275 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans | |||
849.00 € | 1 | 5 jours | 1540 | Oui | Oui | ±4 | 275-300 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | Environ 1,2 ans |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui |
Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Alimentation | 1 pile SR-44 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
2 X Preset Au-Dessus De 100 mm
Sortie De Données
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles