Micromètre Digimatic QuantuMike IP65

Micromètre Digimatic QuantuMike IP65
Micromètre Digimatic qui permet d'effectuer la mesure plusieurs fois plus rapidement qu'avec un micromètre standard. Le cadre très stable intègre une coque thermique pour conserver la précision sur les sessions de mesure étendues. Le système de friction et cliquet combinés garantit des mesures reproductibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
293-140-30
293-140-40
293-142-30
293-143-30
293-146-30
293-147-30
293-148-30
293-180-30
293-181-30
293-182-30
293-183-30
293-185-30
293-186-30
293-187-30
293-188-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Sortie De Données Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Parallélisme
(μm)
Alimentation Durée De Vie La Pile

380.00 €

1 5 jours 265Oui-0,3-Métrique±1---0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm11 pile SR-44Environ 28 mois

380.00 €

1 5 jours 265Oui-0,3-Métrique±1---0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats11 pile CR-2032Environ 24 mois

561.00 €

1 5 jours 465Oui-0,3-Métrique±2---50-75Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm21 pile SR-44Environ 28 mois

633.00 €

1 5 jours 620Oui-0,3-Métrique±2---75-100Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm21 pile SR-44Environ 28 mois

371.00 €

1 5 jours 325--0,3-Métrique±1---25-50Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm11 pile SR-44Environ 28 mois

443.00 €

1 5 jours 465--0,3-Métrique±2---50-75Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm21 pile SR-44Environ 28 mois

504.00 €

1 5 jours 620--0,3-Métrique±2---75-100Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm21 pile SR-44Environ 28 mois

380.00 €

1 5 jours 265Oui0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000050,000040 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

468.00 €

1 5 jours 325Oui0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000050,000041 - 2-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

561.00 €

1 5 jours 465Oui0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00010,000082 - 3-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

633.00 €

1 5 jours 620Oui0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00010,000083 - 4-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

269.00 €

1 5 jours 265-0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000050,000040 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

371.00 €

1 5 jours 325-0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000050,000041 - 2-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

443.00 €

1 5 jours 465-0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00010,000082 - 3-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

504.00 €

1 5 jours 620-0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00010,000083 - 4-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-1 pile SR-44Environ 28 mois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 7-12 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 2 mm

Assistance technique