Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
293-782 |
293-783 |
293-784 |
293-785 |
293-786 |
293-787 |
293-788 |
293-831-30 |
293-832-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Changement Zero / Abs | Résolution (inch) | Planéité (inch) | Maintien Des Données | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Force Mesure | Broche De Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Alimentation | Durée De Vie La Pile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963.00 € | 1 | 5 jours | 2000 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,0003 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,0002 | 12 - 13 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
976.00 € | 1 | 5 jours | 2150 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,0003 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,0002 | 13 - 14 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
990.00 € | 1 | 5 jours | 2300 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,0003 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,0002 | 14 - 15 | 2 piles SR-44 | Environ 1,8 ans | |||
1,003.00 € | 1 | 5 jours | 2450 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,00035 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,00024 | 15 - 16 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
1,015.00 € | 1 | 5 jours | 2600 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,00035 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,00024 | 16 - 17 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
1,027.00 € | 1 | 60 jours | 2750 | Oui | Oui | 0,0001 | - | Oui | ±0,00035 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,00024 | 17 - 18 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
1,043.00 € | 1 | 60 jours | 2900 | Oui | Oui | 0,0001 | 0,000024 | Oui | ±0,0004 | 10-14 N | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm | 0,00024 | 18 - 19 | 2 piles SR-44 | Environ 20 mois | |||
191.00 € | 1 | 5 jours | 275 | - | - | 0,00005 | 0,000012 | - | ±0,0001 | 5-10 N | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 0 - 1 | 1 pile SR-44 | Environ 28 mois | |||
216.00 € | 1 | 5 jours | 275 | - | - | 0,00005 | 0,000012 | - | ±0,0001 | 5-10 N | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 0 - 1 | 1 pile SR-44 | Environ 28 mois |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Sortie De Données | Oui | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Unité De Mesure | Inch/Métrique |
Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Preset (Présélection) 2 Valeurs
Changement Zero / Abs
Résolution(inch)
Planéité(inch)
Maintien Des Données
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Force Mesure
Broche De Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles