Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
331-251-30 |
331-252-30 |
331-253-30 |
331-254-30 |
331-261-30 |
331-262-30 |
331-263-30 |
331-264-30 |
331-351-30 |
331-352-30 |
331-353-30 |
331-354-30 |
331-361-30 |
331-362-30 |
331-363-30 |
331-364-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Touche | Résolution (inch) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.00 € | 1 | 5 jours | 330 | A | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 0-25 | 2 | |||
864.00 € | 1 | 5 jours | 470 | A | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 25-50 | 2 | |||
922.00 € | 1 | 5 jours | 625 | A | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 50-75 | 2 | |||
963.00 € | 1 | 5 jours | 565 | A | - | 0,3 | - | Métrique | ±3 | - | - | - | 75-100 | 3 | |||
794.00 € | 1 | 5 jours | 330 | B | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 0-25 | 2 | |||
864.00 € | 1 | 5 jours | 470 | B | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 25-50 | 2 | |||
922.00 € | 1 | 5 jours | 625 | B | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | - | - | 50-75 | 2 | |||
963.00 € | 1 | 5 jours | 565 | B | - | 0,3 | - | Métrique | ±3 | - | - | - | 75-100 | 3 | |||
828.00 € | 1 | 5 jours | 330 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | |||
864.00 € | 1 | 5 jours | 470 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | |||
922.00 € | 1 | 60 jours | 625 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2 - 3 | - | - | |||
963.00 € | 1 | 60 jours | 565 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,00015 | 0,00012 | 3 - 4 | - | - | |||
816.00 € | 1 | 5 jours | 330 | B | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | |||
864.00 € | 1 | 60 jours | 470 | Type B, D=2 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | |||
922.00 € | 1 | 60 jours | 625 | B | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | 0,00008 | 2 - 3 | - | - | |||
963.00 € | 1 | 60 jours | 565 | B | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,00015 | 0,00012 | 3 - 4 | - | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui |
Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Touche
Résolution(inch)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles