Micromètre Digimatic à touche sphérique/broche

Micromètre Digimatic à touche sphérique/broche
Micromètres d'extérieur à touche sphérique pour surfaces incurvéesModèle Digimatic avec sortie de donnéesPour mesurer toutes les surfaces courbes, les épaisseurs des paroisde tuyaux, paliers, bagues etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
395-271-30
395-272-30
395-273-30
395-274-30
395-371-30
395-372-30
395-373-30
395-374-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

679.00 €

1 5 jours 270--Métrique±2--0-25

713.00 €

1 5 jours 330--Métrique±2--25-50

824.00 €

1 60 jours 470--Métrique±2--50-75

856.00 €

1 60 jours 625--Métrique±3--75-100

610.00 €

1 5 jours 2700,000050,000012Inch/Métrique-±0,00010 - 1-

651.00 €

1 5 jours 3300,000050,000012Inch/Métrique-±0,00011 - 2-

824.00 €

1 5 jours 4700,000050,000012Inch/Métrique-±0,00012 - 3-

856.00 €

1 5 jours 6250,000050,000012Inch/Métrique-±0,000153 - 4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Touche Type B Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique