Micromètre Digimatic à touche, IP65

Micromètre Digimatic à touche, IP65
Modèle Digimatic, avec sortie de donnéesPour mesurer toutes les surfaces courbes, les épaisseurs des paroisde tuyaux, paliers, bagues etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
395-261-30
395-262-30
395-263-30
395-264-30
395-362-30
395-363-30
395-364-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation

666.00 €

1 5 jours 270Type A-0,3-Métrique±3--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

666.00 €

1 5 jours 270Type B-0,3-Métrique±3--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

666.00 €

1 60 jours 310Type C-0,3-Métrique±3--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

666.00 €

1 5 jours 310Type D-0,3-Métrique±3--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

666.00 €

1 60 jours 270Type B0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000150 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

666.00 €

1 5 jours 310Type C0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000150 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

666.00 €

1 5 jours 310Type D0,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000150 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique