Micromètre Digimatic tubulaire d'intérieur (Pipe)

Micromètre Digimatic tubulaire d'intérieur (Pipe)
Modèle "DIGIMATIC" avec sortie de données à rallonges, avec isolant.Surfaces de mesure en carbure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
339-101
339-102
339-301
339-302
339-303
339-304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Display Method Poids
(g)
Résolution
(inch)
Digimatic/Mécanique Rallonges Unité De Mesure Précision Capacité De La Vis Micrométrique
(inch)
Broche De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Erreur Avance Broche
(inch)
Durée De Vie La Pile

1,310.00 €

1 5 jours -405---Métrique--Avance de la broche 0,5 mm--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

1,310.00 €

1 5 jours Numérique440-Digimatic-Inch/Métrique--Avance de la broche 0,5 mm8 - 9-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015Environ 18 mois en utilisation normale

1,907.00 €

1 60 jours Numérique1050-Digimatic5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)Métrique±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm -Avance de la broche 0,5 mm-200-1,000Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

2,183.00 €

1 60 jours Numérique1800-Digimatic8 (25, 50, 100, 200 (2 pcs.), 400 mm (3 pcs.))Métrique±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm-Avance de la broche 0,5 mm-200-2,000Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

1,907.00 €

1 60 jours Numérique10500,0001Digimatic5 (1, 2, 4, 8, 16")Inch/Métrique±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))"1Avance de la broche 0,635 mm8 - 40-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

2,183.00 €

1 60 jours Numérique18000,0001Digimatic8 (1, 2, 4, 8 (2 pcs.), 16" (3 pcs.))Inch/Métrique±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))"1Avance de la broche 0,635 mm8 - 80-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Sortie De Données Oui DATA/HOLD Oui
Résolution(mm) 0,001 Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Alarme Batterie Faible Oui Surface De Mesure Carbure Alimentation 1 pile SR-44

Assistance technique