Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
337-101 |
337-102 |
337-301 |
337-302 |
337-303 |
337-304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Display Method | Poids (g) | Résolution (inch) | Résolution (mm) | Digimatic/Mécanique | Rallonges | Unité De Mesure | Précision | Capacité De La Vis Micrométrique (inch) | Broche De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Erreur Avance Broche (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.00 € | 1 | 5 jours | - | 415 | - | - | - | - | Métrique | - | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 200-1000 | - | |||
1,310.00 € | 1 | 60 jours | Numérique | 445 | - | 0,001 | Digimatic | - | Inch/Métrique | - | 1 | Avance de la broche 0,5 mm | 8 - 9 | - | 0,00015 | |||
1,775.00 € | 1 | 5 jours | Numérique | 1040 | - | 0,001 | Digimatic | 6 (25, 50, 100 (2 pcs.), 200, 300 mm) | Métrique | ±(3+number of rods+max. measurement length/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 200-1000 | - | |||
1,894.00 € | 1 | 60 jours | Numérique | 1410 | - | 0,001 | Digimatic | 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 pcs.)) | Métrique | ±(3+number of rods+max. measurement length/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 200-1500 | - | |||
1,775.00 € | 1 | 60 jours | Numérique | 1040 | 0,0001 | 0,001 | Digimatic | 6 (1, 2, 4 (2 pcs.), 8, 12") | Inch/Métrique | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))\ | 1 | Avance de la broche 0,635 mm | 8 - 40 | - | 0,00015 | |||
1,894.00 € | 1 | 60 jours | Numérique | 1410 | 0,0001 | 0,001 | Digimatic | 7 (1, 2, 4, 8, 12" (3 pcs.)) | Inch/Métrique | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))\ | 1 | Avance de la broche 0,635 mm | 8 - 60 | - | 0,00015 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Sortie De Données | Oui | DATA/HOLD | Oui |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Alarme Batterie Faible | Oui |
Surface De Mesure | Carbure | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Alimentation | 1 pile SR-44 |
Configurer
Propriétés de base
Display Method
Poids(g)
Résolution(inch)
Résolution(mm)
Digimatic/Mécanique
Rallonges
Unité De Mesure
Précision
Capacité De La Vis Micrométrique(inch)
Broche De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles