Calibre de contrôle pour micromètre d'intérieur

Calibre de contrôle pour micromètre d'intérieur
Permet un réglage rapide et précis des micromètres d'intérieur.
Cales en céramique à l'oxyde de zirconium garantissant une parfaite stabilité dimensionnelle dans le temps et une grande résistance à l'usure.
S'utilise avec les séries 133, 139 et 145 (Supérieur à 50 mm)
Ne convient pas pour les séries 137, 141, 337, 339
Coffret en bois en option 602160 pour 515-585 et 602163 pour 515-586

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
515-585
515-586
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Capacité
(mm)
Reference Length
(mm)

2,314.47 €

1 5 jours 3,925-30025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300

4,884.21 €

1 5 jours 725-60025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Précision Du Pas ±(1+L/150) µmL = Length to check (mm) Lecture(mm) 25
Unité De Mesure Métrique Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique