Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
169-103-10 |
169-203-10 |
169-204-10 |
169-206-10 |
169-208-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Force Mesure | Broche De Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.00 € | 1 | 5 jours | 230 | 0,001 | - | ±0,0002 | - | Ø6,35 mm, non-rotating, spindle pitch 0,5 mm | 0,00015 | 0 - 1 | |||
330.00 € | 1 | 60 jours | 230 | 0,001 | - | ±0,0002 | 3-8 N | Ø6,35 mm, non-rotating, spindle pitch 0,5 mm | 0,0002 | 0 - 1 | |||
352.00 € | 1 | 60 jours | 280 | - | 0,01 | ±0,0002 | 3-8 N | Ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm | 0,0002 | 1 - 2 | |||
369.00 € | 1 | 60 jours | 315 | 0,001 | - | ±0,0003 | 3-8 N | Ø6,35 mm, non-rotating, spindle pitch 0,5 mm | 0,0003 | 2 - 3 | |||
383.00 € | 1 | 5 jours | 400 | 0,001 | - | ±0,0003 | 3-8 N | Ø6,35 mm, non-rotating, spindle pitch 0,5 mm | 0,0003 | 3 - 4 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Planéité(inch) | 0,00004 | Unité De Mesure | Inch | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Force Mesure
Broche De Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles