Micromètre à disque, Inch

Micromètre à disque, Inch
Micromètre d'extérieur à disque rotatif pour mesurer la cote entre les dents d'engrenages des modules 0,5 à 6 et les largeurs d'entailles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
123-125
123-126
123-127
123-128
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)

269.00 €

1 60 jours 200±0,00020,000160 - 1

301.00 €

1 5 jours 200±0,00020,000161 - 2

331.00 €

1 5 jours 250±0,00030,000242 - 3

384.00 €

1 5 jours 250±0,00030,000243 - 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Planéité(inch) 0,00004 Lecture(inch) 0,001 Unité De Mesure Inch
Module Mesurable(mm) 0,5-6 0,7-11: capacité>100 Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique