Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
542-007D
Type | Accessoire | Produits Compatibles | Comparateur/règles DigiLinear Gage LGS/LGD | Inversion Du Sens De Comptage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Description | Compteur | Sortie De Données Digimatic | Oui | Externepreset / Zero | Oui |
Signal D'Entrée | Digimatic | Resolution(mm) | 0,001 / 0,01 (automatic setting by gauge) | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Sortie Des Tolérances 3/5 Niveaux | Affichage LED (3 étapes: Vert, Orange, Rouge) | Réglage Zero | Oui | Alimentation | +9 - 12 V DC 400 mA ou adaptateur secteur |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur EC, le numéro d'article est le suivant: 542-007D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-007D.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles