Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
124-173 |
124-174 |
124-175 |
124-176 |
124-177 |
124-178 |
124-179 |
124-180 |
124-181 |
124-182 |
124-183 |
124-195 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Affichage De La Mesure Min. | Conversion mm/inch | OFFSET | IP | Capacité (mm) | Touche-Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.00 € | 1 | 5 jours | 295 | - | - | - | - | 0-25 | - | |||
436.00 € | 1 | 5 jours | 400 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 25-50 | Oui | |||
465.00 € | 1 | 5 jours | 460 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 50-75 | Oui | |||
487.00 € | 1 | 60 jours | 540 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 75-100 | Oui | |||
508.00 € | 1 | 5 jours | 640 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 100-125 | Oui | |||
556.00 € | 1 | 5 jours | 760 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 125-150 | Oui | |||
694.00 € | 1 | 60 jours | 900 | - | - | - | - | 150-175 | - | |||
742.00 € | 1 | 5 jours | 1060 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 175-200 | Oui | |||
790.00 € | 1 | 5 jours | 1230 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 200-225 | Oui | |||
872.00 € | 1 | 60 jours | 1430 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 225-250 | Oui | |||
920.00 € | 1 | 60 jours | 1620 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 250-275 | Oui | |||
983.00 € | 1 | 5 jours | 2070 | Oui | Oui | Oui | IP67 | 275-300 | Oui |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(mm) | 0,01 | Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N |
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Affichage De La Mesure Min.
Conversion mm/inch
OFFSET
IP
Capacité(mm)
Touche-Set
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles