Micromètre à broche rotative pour gorges

Micromètre à broche rotative pour gorges
Micromètre mécanique pour gorges. Pour mesurer la largeur, la profondeur et la position relative des gorges à l'intérieur et à l'extérieur des alésages. Modèle à broche non rotative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
146-124
146-125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité Intérieure
(mm)
Capacité Extérieure
(mm)

447.00 €

1 5 jours 16551,5-76,550-75

476.00 €

1 5 jours 16076,5-101,575-100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±10
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Avance de la broche 0,5 mm Affichage De La Mesure Min. Oui
Conversion mm/inch Oui OFFSET Oui IP IP67
Touche-Set Oui Parallélisme(μm) 10

Assistance technique