Micromètre haute précision, Inche

Micromètre haute précision, Inche
Le premier micromètre au monde doté d'une résolution de 0,1 µm, ce micromètre est idéal pour toute personne en quête d'un instrument à main capable d'effectuer des mesures de très grande précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
293-130-10
293-130-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Display Method Poids
(g)
Sortie De Données Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Digimatic/Mécanique Planéité
(µm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Durée De Vie La Pile

1,457.00 €

1 5 jours Numérique400Oui0,000005 / 0,000020,0001 / 0,005Digimatic0,3Inch/Métrique±0,000020 - 1Environ 2 ans

2,006.00 €

1 5 jours -----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui Force Mesure 7-9 N
Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche Affichage De La Mesure Min. Oui Conversion mm/inch Oui
OFFSET Oui IP IP67 Touche-Set Oui
Alimentation Pile lithium CR2032

Assistance technique