Micromètre d'intérieur Holtest, Series 368

Micromètre d'intérieur Holtest, Series 368
Micromètre d'intérieur à 3 touches avec des surfaces de mesure revêtues de titane. La conception à 3 points permet une mesure stable grâce au centrage automatique. La profondeur maximale de mesure peut être augmentée de 150 mm en utilisant une rallonge optionnelle, si nécessaire. Le Système à cliquet garantit une mesure répétable. Des bagues de réglage en acier (en option) sont disponibles pour un réglage précis avant la mesure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
368-001
368-002
368-003
368-004
368-005
368-021
368-022
368-023
368-024
368-025
368-026
368-161
368-162
368-163
368-164
368-165
368-166
368-167
368-168
368-169
368-170
368-171
368-172
368-173
368-174
368-175
368-176
368-177
368-178
368-179
368-180
368-181
368-261
368-262
368-263
368-264
368-265
368-266
368-267
368-268
368-269
368-270
368-271
368-272
368-273
368-274
368-275
368-276
368-277
368-278
368-279
368-280
368-281
368-764
368-765
368-766
368-767
368-768
368-769
368-770
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Digimatic/Mécanique Lecture Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacités Individuelles
(inch)
Capacités Individuelles
(mm)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Surface De Mesure Méthode De Mesure Broche De Mesure Broche De Mesure
(mm)
Comprend Les Réf. Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation Avec Bagues De Réglage

1,075.00 €

1 5 jours 88Mécanique-0,001Métrique--±2-2 touchesAvance de la broche 0,5 mm---2-2,5-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,075.00 €

1 5 jours 88Mécanique-0,001Métrique--±2-2 touchesAvance de la broche 0,5 mm---2,5-3---

858.00 €

1 60 jours 91Mécanique-0,001Métrique--±2-2 touchesAvance de la broche 0,5 mm---0-25-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

858.00 €

1 5 jours 91Mécanique-0,001Métrique--±2-2 touchesAvance de la broche 0,5 mm---4-5-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

858.00 €

1 5 jours 91Mécanique-0,001Métrique--±2-2 touchesAvance de la broche 0,5 mm---5-6-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

1,075.00 €

1 5 jours 88Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,08 - 0,1--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

1,075.00 €

1 60 jours 88Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,1 - 0,12--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

858.00 €

1 60 jours 91Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,12 - 0,16----

858.00 €

1 60 jours 91Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,16 - 0,2----

804.00 €

1 60 jours 91Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,635 mm-368-23 / 368-24 / 368-250,2 - 0,24--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø0,16" (177-206) ø0,24" (177-207)

858.00 €

1 5 jours 91Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 touchesAvance de la broche 0,5 mm--0,24 - 0,28--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

408.00 €

1 5 jours 60Mécanique-0,001Métrique--±2-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---6-8-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

397.00 €

1 5 jours 60Mécanique-0,001Métrique--±2-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm-368-161 / 368-162 / 368-163-8-10-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)

397.00 €

1 5 jours 60Mécanique-0,001Métrique--±2-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---10-12---

480.00 €

1 5 jours 150Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---12-16-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

493.00 €

1 5 jours 160Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---16-20-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

505.00 €

1 5 jours 260Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---20-25---

517.00 €

1 5 jours 280Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---25-30---

535.00 €

1 5 jours 290Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---30-40---

543.00 €

1 5 jours 330Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---40-50-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

611.00 €

1 5 jours 440Mécanique-0,005Métrique--±3-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---50-63-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

638.00 €

1 5 jours 450Mécanique-0,005Métrique--±4-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm-368-21 / 368-22-62-75-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø0,1" (177-209)

650.00 €

1 5 jours 570Mécanique-0,005Métrique--±4-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---75-88-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

665.00 €

1 5 jours 580Mécanique-0,005Métrique--±4-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---87-100-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

973.00 €

1 5 jours 1030Mécanique-0,005Métrique--±5-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm-368-770 / 368-771 / 368-772 / 368-773-100-125-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)

1,036.00 €

1 5 jours 1120Mécanique-0,005Métrique--±5-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---125-150---

1,104.00 €

1 5 jours 1210Mécanique-0,005Métrique--±5-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---150-175-Tambour et fourreau gradués chromés mats-

1,143.00 €

1 60 jours 1320Mécanique-0,005Métrique--±5-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---175-200-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,202.00 €

1 5 jours 1430Mécanique-0,005Métrique--±6-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---200-225-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,234.00 €

1 5 jours 1550Mécanique-0,005Métrique--±6-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---225-250-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,285.00 €

1 5 jours 1700Mécanique-0,005Métrique--±6-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---250-275-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

1,416.00 €

1 5 jours 1870Mécanique-0,005Métrique--±6-3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---275-300-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

408.00 €

1 5 jours 60Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,275 - 0,35--Tambour et fourreau gradués chromés mats-

397.00 €

1 5 jours 60Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,35 - 0,425--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

397.00 €

1 5 jours 60Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,425 - 0,5--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

480.00 €

1 5 jours 150Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,5 - 0,65--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

493.00 €

1 5 jours 160Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,65 - 0,8--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

505.00 €

1 60 jours 260Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--0,8 - 1--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

517.00 €

1 60 jours 280Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--1 - 1,2--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

582.00 €

1 60 jours 290Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--1,2 - 1,6--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

543.00 €

1 60 jours 330Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--1,6 - 2--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

611.00 €

1 60 jours 440Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--2,5 - 3--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

638.00 €

1 60 jours 450Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--2,5 - 3--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

650.00 €

1 60 jours 570Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--3 - 3,5--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

665.00 €

1 60 jours 580Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--3,5 - 4--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

973.00 €

1 60 jours 1030Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--4 - 5--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,036.00 €

1 60 jours 1120Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--5 - 6--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 25 mm-

1,104.00 €

1 5 jours 1210Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--6 - 7--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

1,143.00 €

1 60 jours 1320Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--7 - 8----

1,202.00 €

1 60 jours 1430Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--8 - 9----

1,234.00 €

1 60 jours 1550Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--9 - 10--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

1,285.00 €

1 5 jours 1700Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--10 - 11-Charge max : 400kg--

1,416.00 €

1 5 jours 1870Mécanique≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 touchesAvance de la broche 0,635 mm--11 - 12--Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

384.00 €

1 5 jours 150Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---12-16-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

390.00 €

1 5 jours 150Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---16-20-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm-

393.00 €

1 5 jours 260Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm-368-266 / 368-267 / 368-268 / 368-269-20-25-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø1" (177-184) ø1,6" (177-291)

420.00 €

1 5 jours 280Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---25-30-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm-

464.00 €

1 5 jours 290Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---30-40-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

473.00 €

1 5 jours 330Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm---40-50-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

523.00 €

1 5 jours 440Mécanique-0,005Métrique--±3Acier trempé Cône: acier trempé3 touchesAvance de la broche 0,5 mm-368-270 / 368-271 / 368-272 / 368-273-50-63-Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mmø2,5" (177-315) ø3,5" (177-319)

Loading...

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique

Assistance technique