Référence fabricant: 147-301
Marque: MITUTOYO
Prix: 315.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 135 g
Planéité: 0,6 µm
Lecture: - inch
Lecture: 0,01 mm
Unité De Mesure: Métrique
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
147-301
Référence pièce
|
---|
147-301 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.00 € | 1 | 5 jours | 135 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | 3 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre à col de cygne extra-plat, le numéro d'article est le suivant: 147-301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 147-301.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(inch)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Type
Poids(g)
Planéité(µm)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Graduation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
147-302 |
147-303 |
147-304 |
147-351 |
147-352 |
147-353 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Planéité (µm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.00 € | 1 | 60 jours | 150 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm | 3 | |||
421.00 € | 1 | 60 jours | 170 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | - | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | 3 | |||
472.00 € | 1 | 60 jours | 185 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | - | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm | 3 | |||
315.00 € | 1 | 60 jours | 135 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0,00012 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | |||
338.00 € | 1 | 60 jours | 150 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0,00012 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | |||
421.00 € | 1 | 60 jours | 170 | - | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0,00012 | 2 - 3 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm | - |