Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
510-122 |
510-123 |
510-124 |
510-132 |
510-133 |
510-134 |
510-141 |
510-151 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Capacité Du Comparateur (inch) | Capacité Du Comparateur (mm) | Comprend Les Réf. | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Tolérance (Transmission) (inch) | Graduation | Avec Bagues De Réglage | Erreur Avance Broche (inch) | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.00 € | 1 | 5 jours | 670 | 0,3 | - | - | 0,001 | Métrique | - | ±0,06 | - | - | - | 25-50 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | - | 0,6 | |||
1,151.00 € | 1 | 5 jours | 820 | 0,3 | - | - | 0,001 | Métrique | - | ±0,06 | - | - | - | 50-75 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 0,5'': ø 17 mm Plus de 0,5'': ø 23 mm | - | - | 1 | |||
1,224.00 € | 1 | 5 jours | 970 | 0,3 | - | - | 0,001 | Métrique | - | ±0,06 | - | - | - | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | - | 1 | |||
948.00 € | 1 | 60 jours | 670 | 0,3 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | - | 0,000024 | 1 - 2 | - | 0,00002 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | 0,00015 | - | |||
1,151.00 € | 1 | 60 jours | 820 | 0,3 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | - | 0,00004 | 2 - 3 | - | 0,00002 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | 0,00015 | - | |||
1,224.00 € | 1 | 60 jours | 970 | 0,3 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | - | 0,00004 | 3 - 4 | - | 0,00002 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | - | 0,00015 | - | |||
843.00 € | 1 | 5 jours | 520 | 0,3 | - | - | 0,001 | Métrique | - | ±0,06 | 368-764 / 368-765 | - | - | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | ø16 mm (177-177) | - | 0,6 | |||
843.00 € | 1 | 60 jours | 520 | - | 0,000012 | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | 368-864 / 368-865 | 0,000024 | 0 - 1 | - | 0,00002 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm | ø0,65" (177-182) | 0,00015 | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Précision Du Comparateur(μm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Touche Mobile(mm) | 2 | Digimatic/Mécanique | Mécanique | Force Mesure | 5-10 N |
Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Capacité Du Comparateur(inch)
Capacité Du Comparateur(mm)
Comprend Les Réf.
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Tolérance (Transmission)(inch)
Graduation
Avec Bagues De Réglage
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles