Micromètre limite (113-102)

Micromètre limite 113-102

Détails du produit:

Référence fabricant: 113-102

Marque: MITUTOYO

Prix: 476.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 340 g

Capacité: 0-25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

113-102

Référence pièce
113-102
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)

476.00 €

1 5 jours 3400-25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Planéité(µm) 0,6 Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±3 Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Remarques Acier Parallélisme(μm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre limite, le numéro d'article est le suivant: 113-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 113-102.

Variantes de ce produit

Référence pièce
113-103
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)

571.00 €

1 5 jours 38025-50

Assistance technique