Butee Micrometrique avec remise à zéro sur tambour, de canon

Butee Micrometrique avec remise à zéro sur tambour, de canon
Butée micrométrique
-Face de mesure embout sphérique (SR 4), avec écrou. avec blocage de la broche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-502
148-504
148-507
148-508
148-852
148-854
148-858
148-862
148-864
148-868
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Stem Diameter
(mm)

101.00 €

1 60 jours 400,001-Inch-±0,0001Plate0 - 0,5-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmFlat---

101.00 €

1 5 jours 40-0,01Métrique±2-Plate-0-13-Flat1Sans écrou12

95.00 €

1 5 jours 500,001-Inch-±0,0001Plate0 - 0,5--Flat0,1Sans écrou6

95.00 €

1 60 jours 40-0,01Métrique±2-Plate-0-13Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmFlat---

102.00 €

1 60 jours 400,001-Inch-±0,0001Sphérique (SR4)0 - 0,5-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmSpherical (SR4)---

102.00 €

1 5 jours 40-0,01Métrique±2-Sphérique (SR4)-0-13-Spherical (SR4)0,1avec écrou9,5

201.00 €

1 60 jours 40-0,01Métrique±2-Sphérique (SR4)-0-13Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmSpherical (SR4)---

108.00 €

1 5 jours 400,001-Inch-±0,0001Plate0 - 0,5--Flat0,1Sans écrou3,5

108.00 €

1 5 jours 40-0,01Métrique±2-Plate-0-13Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mmFlat---

254.00 €

1 60 jours 40-0,01Métrique±2-Plate-0-13-Flat0,1Sans écrou9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Long. Portée Fixation(mm) 6

Assistance technique