Butée micrométrique, Broche en carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
149-132-10
149-148-10
149-183-10
149-185-10
149-801-10
149-803-10
149-811-10
149-821-10
149-823-10
149-831-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité De La Vis Micrométrique
(mm)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Stem Diameter
(mm)

72.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±2-25-0-15-Flat0,59,5

72.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,0001250,5 - 0,5-Graduation avec vernierFlat0,512

85.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±2---0-15-Flat0,259,5

85.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,0001250,5 - 0,5--Flat0,512

80.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±2-25-0-15-Spherical (SR4)0,512

195.00 €

1 60 jours -0,01Métrique±2---0-15-Spherical (SR4)0,259,5

80.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,0001250,5 - 0,5-Graduation avec vernierSpherical (SR4)0,512

72.00 €

1 60 jours -0,01Métrique±2---0-15-Flat0,19,5

195.00 €

1 60 jours -0,01Métrique±2-25-0-15-Flat0,59,5

72.00 €

1 5 jours 0,001-Inch-±0,0001-0,5 - 0,5--Flat112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Poids(g) 55
Digimatic/Mécanique Mécanique Surface De Mesure Carbure Fixation Sans écrou

Assistance technique